NSK China
产品信息

您现在所在位置: 主页 >> 产品信息 >> 造纸机械用轴承

造纸机械用轴承

干燥机辊等高温下使用的造纸机械所存在的问题中,轴承内圈裂纹可导致停产事故。NSK为了解决这一问题,开发出内圈不易裂纹、高温下尺寸稳定、具有高硬度的长寿命轴承。优质坚韧的NSK轴承,可助造纸产业节省设备维护保养成本。

造纸机械用轴承
  • 调心滚子轴承TL系列

    这是防内圈裂纹的高强度轴承,可在高温装置应用中发挥威力,是可为用户提高生产效率和降低成本做出巨大贡献的坚韧的长寿命轴承产品。

    特点:

    1. 通过采用NSK独自开发的钢材和特殊表面硬化热处理措施,大幅度提高了抗内圈裂纹强度。
    2. 滚道面硬度高,长寿命。
    3. 高温下的尺寸稳定性卓越 (200°C) 。
    调心滚子轴承TL系列
  • 高功能标准NSKHPS调心滚子轴承系列

    这是采用最先进的材料与技术,通过迄今锤炼出的经验与技巧的投入,实现了长寿命和高极限转速的调心滚子轴承系列。

    特点:

    1. 轴承寿命增至原来的2倍(额定载荷提高25%)。
    2. 极限转速提高20%。
    3. 高温下的尺寸稳定性卓越 (200°C) 。
    高功能标准NSKHPS调心滚子轴承系列
  • 自润滑(Lubricated)轴承

    这是在轴承内填充了特殊固形润滑剂的轴承,固形润滑剂可持续供应润滑油,从而可达到长期润滑效果。

    特点:

    1. 采用可防止水等液体流入使润滑剂流出、粉尘难以进入轴承内部的构造。
    2. 轴承表面经特殊处理后,通过填充固形润滑剂,实现了低转矩。
    3. 工作环境不会被油污染。
    4. 采用最佳的固形润滑剂成分和成形法,实现了轴承的高速化性能。
    自润滑(Lubricated)轴承
  • 高功能标准圆柱滚子轴承 EM系列

    基于NSK独自的概念,比旧型轴承加大了滚子尺寸并增加了滚子数量。采用最佳设计的高刚性、低摩磨损一体化保持架,实现了长寿命和低噪音性。

    特点:

    1. 轴承寿命增至原来的约2倍
    2. 低噪音、低振动(降低至50~60%)。
    3. 保持架强度大幅度提高。
    高功能标准圆柱滚子轴承 EM系列
  • 三段滚道轴承

    这是NSK所独有的易于操作、防蠕变、高精度、长寿命的轴承产品。

    特点:

    1. 高载荷容量设计。
    2. 长寿命(采用真空溶解渗碳钢)。
    3. 高精度。
    4. 采用适于润滑的最佳内圈设计
    5. 内外圈上设有油孔和油槽。
    三段滚道轴承
  • 调心滚子轴承CA系列

    这种轴承带有径向载荷能力强、调心性卓越的车制保持架。

    特点:

    1. 高载荷容量设计
    2. 高强度(铜合金车制)保持架
    调心滚子轴承CA系列
1102  造纸机械用轴承: CAT. No. CH1266a (114,420KB)PDF
如需查询NSK样本的更多内容,请点击以下的链接
产品样本下载
造纸机械用轴承

相关信息

最新消息

  • 产品目录下载
    提供PDF格式产品目录下载。
  • 服务
    在此您可以找到相关工具和产品信息,以帮助您确定您所需要的产品。最大限度的为您提供方便,同时提供常见问题的解决方案。
  • 经销商检索
    您可以找到我们经销商。

回页面顶端

阅读PDF文件、您需要下载Adobe Reader. 免费下载Adobe Reader点击下方按钮.

Get Adobe Reader

NSK Ltd.(日本精工株式会社)版权所有