NSK China
产品信息

您现在所在位置: 主页 >> 产品信息 >> 冶金设备用轴承

冶金设备用轴承

冶金设备用轴承,是在炼铁、炼钢、粗轧、精轧等工序中的高温、高速、超低速、水或异物侵入等恶劣工况下使用的产品。NSK推出适宜钢铁厂所有工序的长寿命、高可靠性的产品,支持着冶金设备的稳定运转。

冶金设备用轴承
  • 标准型轴台

    NSK立式带座调心轴承是由坚固的铸铁制轴台式轴承座与高性能NSK滚动轴承组合而成的组件,是具有调心性能的轴承与轴承座可任意组合的标准化产品。本产品由于具有高性能且易使用的特点,因此,被广泛用于从重要机械设备到普通通用设备的各个领域。

    标准型轴台
  • 产业机械用高性能标准轴承 NSKHPS 调心滚子轴承

    这是采用最先进的材料和技术,通过迄今锤炼出的经验与技巧的投入,实现了长寿命和高容许极限转速的调心滚子轴承系列。

    特点:

    1. 轴承寿命增至2倍(额定载荷提高25%)
    2. 极限转速提高20%

    CAT. No.E1289PDF(2,434KB)

    高功能标准NSKHPS调心滚子轴承系列
  • 滑轮用满装滚子型圆柱滚子轴承

    滑轮用满装滚子型圆柱滚子轴承是带有为防止异物侵入而设的密封圈的产品。

    特点:

    1. 密封性:接触型密封圈提高了防止异物或水等物质侵入的性能。
    2. 大载荷容量:径向及轴向载荷容量大。
    3. 耐蚀性:经磷酸镀膜处理,提高了防锈能力。
    4. 润滑脂补给型:可从内圈的加脂孔补给润滑脂。
    5. 安装零部件减少:由于外圈带挡圈,因而可减少轴承周围的零部件数量。

    CAT. No.E1206PDF(1,007KB)

    滑轮用满装滚子型圆柱滚子轴承
  • Water-TF轴承

    在水及铁粉尘环境下,使用寿命达到旧型产品的三倍。

    特点:

    1. 为抑制水侵入时出现裂纹而采用了超清洁化技术;
    2. 为抑制最初的裂纹继续加重而优化了化学成分,强化了晶界;
    3. 为实现在异物混入的润滑条件下的长寿命,采用了TF技术。

    CAT. No.E1251PDF(3,510KB)

    Water-TF轴承
  • 大载荷密封型四列圆锥滚子轴承

    这是在世界率先开发出密封辊颈轴承的NSK推出的新型密封辊颈轴承“大载荷系列”产品。

    特点:

    1. 大载荷容量设计:通过新型内部设计及新型密封圈,提高了轴承的载荷容量。
    2. 采用新型密封圈及密封保持架:提高了使用性能。
    3. 采用新型中间密封圈:采取防止负压措施,显著改善了防水浸入的性能。
    4. 采用Super-TF材料:为异物混入的润滑条件下的长寿命做出贡献。

    CAT. No.E1225PDF(1,421KB)

    大载荷密封型四列圆锥滚子轴承
  • 自润滑(Lubricated)轴承

    特殊固形润滑剂封入轴承内,从这种固形润滑剂渗出的油,可长期保持轴承的润滑。

    特点:

    1. 采用在水等液体中润滑剂不能流出、粉尘难以侵入轴承内部的构造;
    2. 轴承表面经特殊处理后,填充固形润滑剂,据此,实现了轴承的低转矩性能;
    3. 使用环境不会被油污染;
    4. 通过优化固形润滑剂组成及成形法,实现了高速化。

    CAT. No.E1216PDF(1,148KB)

    自润滑(Lubricated)轴承
  • 高功能标准圆柱滚子轴承EW、EM系列

    这是基于NSK独特的概念,相对于旧型产品,加大了滚子尺寸,增加了滚子数量,采用缘自最佳设计的高刚性、低磨损的一体化保持架,实现了长寿命及低噪音的轴承产品系列。

    EW系列

    特点:

    1. 轴承寿命提高至旧型产品的约2倍
    2. 低噪音、低振动(降低至旧型产品的30~40%)
    3. 保持架强度提高到旧型产品的1.5倍~2倍
    4. 极限转速提高了10~25%

    EM系列

    特点:

    1. 轴承寿命提高至旧型产品的约2倍
    2. 低噪音、低振动(降低至旧型产品的50~60%)
    3. 保持架强度大幅度提高

    CAT. No.E1237PDF(813KB)

    高功能标准圆柱滚子轴承EW、EM系列
  • 张力辊式矫平机用轴承单元

    这是同时实现了低转矩性及高密封性的划时代的轴承单元。

    特点:

    1. 低转矩性:通过密封构造的开发,确保了轴承的低转矩。
    2. 高密封性:同迷宫式密封与侧面密封机构的并用,实现了高密封性。
    3. 高性能润滑脂:由耐久性及耐水性卓越的润滑脂实现了免维修保养化。

    CAT. No.E395PDF(6,785KB)

    张力辊式矫平机用轴承单元
  • 链式输送机用S型密封清洁轴承

    在恶劣条件下使用的链式输送机用强化型密封清洁轴承(S形),由NSK独特的设计改善了其密封功能。而且,由于高性能润滑脂的采用,具有可从容地在高温、多水、锈蚀等环境下使用的良好性能,使长期免维修保养成为可能。另外,内外圈采用渗碳材料,因此还具有足以抗击冲击载荷的强度。S型密封清洁轴承,在各种条件下都能发挥出良好效果。 (カタログなし)

    链式输送机用S型密封清洁轴承
  • 烧结托台用密封清洁轴承

    这是可为烧结设备周围清净化及省力化做出贡献的产品。

    特点:

    1. 采用特殊接触型密封,防止粉尘侵入;
    2. 采用高温耐压性卓越的润滑脂,实现了密封化;
    3. 内圈带特殊连结环,使轴承更容易安装。
    烧结托台用密封清洁轴承
  • 连铸设备辊用滚动轴承

    这种专用轴承,是通过NSK的长期经验和最新技术相融合开发出的连铸设备辊用轴承。

    特点:

    1. 是采用了圆柱滚子的分割驱动辊用剖分式轴承组件;
    2. 是带解决了差动打滑及调心性问题的调心座圈的圆柱滚子轴承;
    3. 是使耐磨损性飞越提高了的超强耐磨轴承。
    连铸设备辊用滚动轴承

1102  冶金设备用轴承: CAT.No.C1268 (9073KB)PDF
1102  滚动轴承综合样本: pp. B342-B351 (11639KB)PDF

如需查询NSK样本的更多内容,请点击以下的链接
产品样本下载
冶金设备用轴承

相关信息

最新消息

  • 产品目录下载
    提供PDF格式产品目录下载。
  • 服务
    在此您可以找到相关工具和产品信息,以帮助您确定您所需要的产品。最大限度的为您提供方便,同时提供常见问题的解决方案。
  • 经销商检索
    您可以找到我们经销商。

回页面顶端

阅读PDF文件、您需要下载Adobe Reader. 免费下载Adobe Reader点击下方按钮.

Get Adobe Reader

NSK Ltd.(日本精工株式会社)版权所有